Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 9-loops

Unitate de distribuție SGCI

145H1949

Stainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator230V
Application typeDistribution units
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON2 Master controller
DescriereStainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Echilibrare automataDa
Exercițiu supapăDa
Grupă de produseUnități de distribuție
În domeniul de aplicare WEEEYes
Instalator soluție aplicațieInstaller app with commissioning tool
Caracteristicile
Valoare
InterfețeBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 9 CONN ICON2 230V
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală9
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
ProgramareDa
Putere per ieșire [W] [Max]2 W
PWMDa
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Sistem de învățare adaptivăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tensiune de alimentare [V]230 V Hz 50
Tip accesoriuDistribution unit SGCI
Tip produsUnitate de distribuție SGCI
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
Utilizator soluție aplicațieDanfoss Ally
VersiuneRight

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.1 Kilogram
Greutate netă9.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5715162905777