Danfoss logo
 DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 12 CONN. TWA

Unitate de distribuire SGC

145H0932

Stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator230V
Application typeDistribution units
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON Wiring center
DescriereStainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Grupă de produseUnități de distribuție
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 12 CONN. TWA
Nr. dosar SCIPba592e74-dc8c-4c29-8cfb-bd7b04aa5e8a
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală12
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tensiune de alimentare [V]230 V Hz 50
Tip accesoriuDistribution unit SGC
Tip produsUnitate de distribuire SGC
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
VersiuneRight

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută13.28 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424302108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm