Danfoss logo
Distribution unit_10-loops

Unitate de distribuire SG

145H0910

Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDistribution units
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlNo controller
DescriereStainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Grupă de produseUnități de distribuție
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 10 CONN.
Nr. dosar SCIP77681a3a-98b5-451b-b9c8-d9508a8f60cb
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală10
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tip accesoriuDistribution unit SG
Tip produsUnitate de distribuire SG
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
VersiuneRight

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9 Kilogram
Greutate netă9 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424301989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm