6 bar
145B9507
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9507
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Actuator | 230V |
| Application type | Distribution units |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Control | ICON2 Master controller |
| Descriere | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus și jos |
| Direcție racord primar | Top and bottom |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Unități de distribuție |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Măsurătoare | Prepared for energy meter |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală | 0 |
| Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Putere per ieșire [W] [Max] | 2 W |
| Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 6 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip accesoriu | CDM cooling module |
| Tip produs | CDM cooling |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6 Kilogram |
| Greutate netă | 5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 37.7 Litru |
| EAN/UPC | 5715255013761 |