Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

6 bar

145B9506

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator230V
Application typeDistribution units
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON2 Master controller
DescriereCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnități de distribuție
În domeniul de aplicare WEEENo
MăsurătoarePrepared for energy meter
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală0
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Putere per ieșire [W] [Max]2 W
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]6
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip accesoriuCDM cooling module
Tip produsCDM cooling
Tip racord încălzireG filet interior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6 Kilogram
Greutate netă5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume37.7 Litru
EAN/UPC5715255013754