Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: CDM cooling

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator24V
Adâncime pachet [mm]150 mm
Application typeDistribution units
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireFTC/RA-C
DescriereCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnități de distribuție
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime pachet [mm]600 mm
Lățime pachet [mm]600 mm
MăsurătoarePrepared for energy meter
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tip produsCDM cooling
Tip racord încălzireG filet interior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6 Kilogram
Greutate netă5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653866