10 bar, 60 °C
145B9503
CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: CDM cooling
145B9503
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Actuator | 24V |
| Adâncime pachet [mm] | 150 mm |
| Application type | Distribution units |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator de încălzire | FTC/RA-C |
| Descriere | CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Unități de distribuție |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime pachet [mm] | 600 mm |
| Lățime pachet [mm] | 600 mm |
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 60 °C |
| Tip produs | CDM cooling |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6 Kilogram |
| Greutate netă | 5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |