Substații, 120 kW
861L0858
Primary side domestic hot water connection
861L0858
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 120.0 kW |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | Primary side domestic hot water connection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcția racordului | Right |
| Direcție racord primar | Top |
| Grupă de produse | Substații |
| Material Description | DSA0 MINI-DRO120-H1WPHH |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip produs | DSA0 MINI |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 70 Kilogram |
| Greutate netă | 50 Kilogram |
| Volume | 606.934 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738481 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |