Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Substații, 90 kW

861L0854

Primary side domestic hot water connection

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDirect heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]90.0 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescrierePrimary side domestic hot water connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Direcția racorduluiLeft
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO090-H1WPHH
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA0 MINI

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Volume578.664 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162738528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm