Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Substații, 90 kW

861L0847

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDirect heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]90.0 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Direcția racorduluiLeft
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO090-H1__HH
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA0 MINI

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Volume439.503 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162738597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm