Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Tip 3, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3021

Tip produs: Termix VMTD MIX-I FI, Tip 3, 10 bar, 110 °C, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]340 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VMTD MIX-I-FI 3
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireECL 120
DescriereVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]666 mm
Lățime fără carcasă [mm]540 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 3
Nr. dosar SCIP886209e3-3e5d-4d02-91e0-260b42c46558
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic + controler delta p
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 60 G3/4" HP
Tip produsTermix VMTD MIX-I FI
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord de circulațieG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă21 Kilogram
Volume1.194 Hectolitru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561808127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm