Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 4, Denumire regulator ACM: AVTB
144B3828
Tip produs: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 4, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3828
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 242 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 150 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Inclus |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Denumire regulator ACM | AVTB |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 120 |
| Descriere | Termix VMTD-F MIX-B-4 cu ECL110*, Izolație HEX/ conducte, UP 15-40 B |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 780 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 780 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 540 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 530 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb, perete interior lăcuit alb. |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Nr. dosar SCIP | 33cd1630-f92f-4d88-866f-b5c22d606e58 |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tip control încălzire | Electronic + controler delta p |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | T24-1 32 G3/4" P |
| Tip produs | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord de circulație | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 4 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23 Kilogram |
| Greutate netă | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |