Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 4, Denumire regulator de încălzire: RAVK, Denumire regulator ACM: AVTB
144B3808
Tip produs: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3808
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 242 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 150 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Fără |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Denumire regulator ACM | AVTB |
| Denumire regulator de încălzire | RAVK |
| Descriere | Termix VMTD-F MIX-B-4 cu vană de zonă |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 780 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 780 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 540 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 530 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb, perete interior lăcuit alb. |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Nr. dosar SCIP | 8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tip control încălzire | Termostatic + controler delta p |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | T24-1 32 G3/4" P |
| Tip produs | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord de circulație | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 4 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23 Kilogram |
| Greutate netă | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |