Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 2, Denumire regulator de încălzire: RAVK, Denumire regulator ACM: AVTB

144B3806

Tip produs: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termix VMTD-F-MIX-B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]242 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev.
Denumire regulator ACMAVTB
Denumire regulator de încălzireRAVK
DescriereTermix VMTD-F MIX-B-2 cu vană de zonă
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]780 mm
Înălțime fără carcasă [mm]780 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb, perete interior lăcuit alb.
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev.
Nr. dosar SCIP2ce85cde-b5d4-45d0-a798-c5a8ae646160
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tip control încălzireTermostatic + controler delta p
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT24-1 24 G3/4" P
Tip produsTermix VMTD-F-MIX-B
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord de circulațieG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23 Kilogram
Greutate netă22 Kilogram
Volume0.062 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560691959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm