Danfoss logo
144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Tip 1-3, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: ECL 310

144H2026

Tip produs: Termix Compact 28 VMTD-FI, Tip 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]400 mm
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCompact 28 VMTD-FI 1-3
Denumire regulator ACMECL 310
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereSubstations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ28
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
EPD disponibilYes
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]890 mm
Înălțime fără carcasă [mm]890 mm
Lățime cu carcasă [mm]1460 mm
Lățime fără carcasă [mm]1460 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
Nr. dosar SCIP404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMT137L-1 20 G1"*20 H
Tip produsTermix Compact 28 VMTD-FI
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1-3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută80 Kilogram
Greutate netă79 Kilogram
Volume0.52 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm