Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-3, Denumire regulator ACM: IHPT
144H3452
Tip produs: Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-3, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H3452
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 400 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 400 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Izolație |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Denumire regulator ACM | IHPT |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 120 |
| Descriere | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø28 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø28 |
| Dimensiune racord ACM | G3/4" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 1" |
| Dimensiune racord termoficare | G1" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 848 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 848 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 905 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 905 mm |
| Material carcasă | Fără |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Nr. dosar SCIP | e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Tip produs | Termix Compact 28 MST VMTD |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | G filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Tip racord termoficare | filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2-3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 44 Kilogram |
| Greutate netă | 42 Kilogram |
| Volume | 0.307 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |