Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-2, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3451

Tip produs: Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-2, 16 bar, 110 °C, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]400 mm
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCompact 28 MST VMTD-2-2
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireECL 120
DescriereDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ28
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACMG3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]848 mm
Înălțime fără carcasă [mm]848 mm
Lățime cu carcasă [mm]905 mm
Lățime fără carcasă [mm]905 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-2
Nr. dosar SCIPed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tip produsTermix Compact 28 MST VMTD
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațieG filet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2-2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută44 Kilogram
Greutate netă42 Kilogram
Volume0.307 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706562243576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm