Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Tip 1-2, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: ECL 310

144H3349

Tip produs: Termix Compact 28 MS VMTD, Tip 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]400 mm
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCompact 28 MS VMTD-1-2
Denumire regulator ACMECL 310
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ28
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
EPD disponibilYes
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]1063 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1063 mm
Lățime cu carcasă [mm]905 mm
Lățime fără carcasă [mm]905 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-1-2
Nr. dosar SCIPc6e75df9-f52d-41fa-b150-d9251cde2c89
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMT137H-1 20 G1"*20 H
Tip produsTermix Compact 28 MS VMTD
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1-2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută46 Kilogram
Greutate netă45 Kilogram
Volume384.806 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706562184732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm