S 22 (A266)
145G4411
Tip produs: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20
145G4411
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 400 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 370 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 / A266 |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 / A266 |
| Descriere | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VS2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.50 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø22 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø22 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø22 |
| Dimensiune racord ACM | 1" |
| Dimensiune racord încălzire | 1" |
| Dimensiune racord termoficare | 1" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 1037 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 1037 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 600 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 545 mm |
| Marcă pompă de încălzire | Wilo |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25) |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator de presiune diferențială | AVP-F |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB37M-1 30 |
| Tip pompă de încălzire | Para 15-130/6-43/SC-12 |
| Tip produs | S 22 (A266) |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Tip racord termoficare | filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | M30 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 52 Kilogram |
| Greutate netă | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |