Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230)

145G4416

Tip produs: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]400 mm
Adâncime fără carcasă [mm]370 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMAVTB 25
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A230
DescriereS22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ22
Dimensiune conductă încălzireØ22
Dimensiune conductă termoficareØ22
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]1037 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1037 mm
Lățime cu carcasă [mm]600 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Marcă pompă de încălzireWilo
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionS22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A230, Std. (55)
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVP-F
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMXB37M-1 40
Tip pompă de încălzirePara 15-130/8-75/SC-12
Tip produsS 22 (A230)
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiM40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută52 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Volume390.142 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162519325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm