DFH pre-configured stations, Sus și jos, 35 kW
267B1477
DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Încălzire directă cu amestec și apă caldă menajeră
267B1477
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Air vent | Da |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 35 kW |
| Circulation pump | Da |
| Clapeta de sens | Yes |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conductivitate termică [W/mK] | 0.036 W/mK |
| Conexiune electrică | 230V 50 Hz |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TD-21 |
| Denumire regulator de încălzire | TD-21 |
| Descriere | DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus și jos |
| Direcție racord primar | Top and bottom |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating system type | Floor heating |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material carcasă | EPP |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Cupru |
| Material Description | DFH-72 35 Kw L ASV-PV |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Piping | Stainless steel |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Robinet de echilibrare automată | ASV-PV |
| Strainer | Primary |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
| Tip control încălzire | Termostatic |
| Tip produs | DFH pre-configured stations |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10 Kilogram |
| Greutate netă | 8.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |