Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Jos, 55 kW, Tip 1

145B1920

EvoFlat MSS DE1, cu circulație ACM, supapă de siguranță și carcasă frontală de izolare din EPP și STW

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]153 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]55 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiWilo
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiWilo Yonos Para 15/6
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireFTC
DescriereEvoFlat MSS DE1, cu circulație ACM, supapă de siguranță și carcasă frontală de izolare din EPP și STW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]160 mm
Informații suplimentareCirculație ACMCarcasă frontală izolată cu EPPFuncție de siguranțăSupapă de siguranță
Lățime pachet [mm]800 mm
Marcă pompă de încălzireWilo
Marca pompei de recirculație ACMWilo
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionEvoFlat MSS DE1 TPC-M (w/front) HTC Cir
Material izolațiecarcasă EPP
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireTermostatic + Presiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip pompă de încălzireYONOS PARA R 15/6
Tip produsEvoFlat MSS
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul pompei de recirculație ACMYONOS PARA Z15/7 RK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17.615 Kilogram
Greutate netă16.415 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm