EvoFlat MSS, Jos, 54 kW, Tip 3
145B1917
EvoFlat MSS 3, cu bypass, cu 1 contor apă rece, cu capac față EPP, cu HTC,
145B1917
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 155 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 150 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 600 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 54 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Min] | 35 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 15 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Min] | 10 kW |
| Circuit încălzire în pardoseală – marca pompei | Wilo |
| Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompei | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circulație ACM | Inclus |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Denumire regulator de încălzire | FTC |
| Descriere | EvoFlat MSS 3, cu bypass, cu 1 contor apă rece, cu capac față EPP, cu HTC, |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating system type | Floor heating |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime pachet [mm] | 160 mm |
| Informații suplimentare | Carcasă frontală izolată cu EPPVană de zonă |
| Lățime pachet [mm] | 800 mm |
| Material carcasă | Perete interior lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Cupru |
| Material Description | EvoFlat MSS 3 TPC-M (w/front) w/HTC Cir |
| Material izolație | carcasă EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Numărul de gospodării [Max] | 2 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] | 38 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Termostatic + Presiune diferențială |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 60 |
| Tip produs | EvoFlat MSS |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | Filet exterior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 3 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB06H-1 60 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 18.8 Kilogram |
| Greutate netă | 17.6 Kilogram |
| Volume | 78.736 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |