Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Jos, 45 kW, Tip 1

145B1754

EvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]155 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Adâncime pachet [mm]160 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]45 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiWilo
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiWilo Yonos Para 15/6
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireFTC
DescriereEvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeFloor heating
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]600 mm
Înălțime fără carcasă [mm]590 mm
Înălțime pachet [mm]600 mm
Informații suplimentareCarcasă frontală izolată cu EPPVană de zonă
Lățime cu carcasă [mm]600 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material de brazare HEX încălzireOțel inoxidabil
Material DescriptionEvoFlat MSS 1StS TPC-M (w/front) w/HTC
Material izolațiecarcasă EPP
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireTermostatic + Presiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 StS 26
Tip produsEvoFlat MSS
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 StS 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.414 Kilogram
Greutate netă13.3 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm