Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Jos, Tip 1

145B1123

EvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat MSS
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15 Kilogram
Greutate netă14 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424653316