Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, Jos, Tip 3

145B1116

EvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat MSS
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15 Kilogram
Greutate netă14 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424653248