Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Jos, 60 kW, Tip 3

145B1059

EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]60 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]40 kW
Capacitate de încălzire [kW]10 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireTPC-M
DescriereEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
DG Indicator ProfileContains Liquids
Caracteristicile
Valoare
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeFloor heating
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat MSS
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17 Kilogram
Greutate netă15 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm