Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSA, Jos, 45 kW, Tip 1

145B1971

EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC cir

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]153 mm
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]45 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Capacitate de încălzire [kW]10 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiWilo
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiWilo Yonos Para 15/6
Circulație ACMInclus
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireTPC-M
DescriereEvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC cir
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
Heating system typeFloor heating
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime pachet [mm]160 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Marcă pompă de încălzireWilo
Marca pompei de recirculație ACMWilo
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionEvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Material izolațiecarcasă EPP
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireTermostatic + Presiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip pompă de încălzireYonos Para 15/6
Tip produsEvoFlat MSA
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul pompei de recirculație ACMYONOS PARA Z15/7 RK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17.4 Kilogram
Greutate netă16.2 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424653651