Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Jos, 50 kW, Tip 2

183B2529

EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]150 mm
Air ventDa
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]50 kW
Capacitate de încălzire [kW]18 kW
Circulație ACMIzolație
Circulation pumpDa
Clapeta de sensYes
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.039 W/mK
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireICON2
DescriereEvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeFloor heating
În domeniul de aplicare WEEENo
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 Demand control STS
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlICON2
PipingPPS composite
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Racord temperatură înaltă (HTC)Izolație
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireElectronic + controler delta p
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat 4.0M
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Water hammer arresterOptional

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.2 Kilogram
Greutate netă11.7 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5715255191988