EvoFlat 4.0 M, Jos, 50 kW, Tip 2
183B2013
EvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester
183B2013
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 150 mm |
| Air vent | Da |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Bypass vară | Da |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 50 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 18 kW |
| Circulație ACM | Izolație |
| Circulation pump | Da |
| Clapeta de sens | Yes |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conductivitate termică [W/mK] | 0.039 W/mK |
| Conexiune electrică | 230V 50 Hz |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator de încălzire | FTC |
| Descriere | EvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Heating system type | Floor heating |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material carcasă | EPP |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M2 WHA |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Opțiune de carcasă | White-lacquered steel sheet |
| Piping | PPS composite |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Product line | 67 |
| Racord temperatură înaltă (HTC) | Izolație |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Safety valve | Da |
| Strainer | Primary |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Termostatic + Presiune diferențială |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat 4.0 M |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
| Water hammer arrester | Yes |
| Weight without accessories [kg] | 12.100 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.6 Kilogram |
| Greutate netă | 11.4 Kilogram |
| Volume | 78.736 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |