Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, Jos, 60 kW, Tip 4

183B2007

EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]150 mm
Air ventDa
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]60 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]18 kW
Circulație ACMIzolație
Circulation pumpDa
Clapeta de sensYes
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.039 W/mK
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireFTC
DescriereEvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeFloor heating
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Opțiune de carcasăWhite-lacquered steel sheet
PipingPPS composite
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Racord temperatură înaltă (HTC)Izolație
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Safety valveDa
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireTermostatic + Presiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat 4.0M
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 4
Water hammer arresterOptional

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.6 Kilogram
Greutate netă13.4 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424600013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm