Danfoss logo
DFH-62-L-ASV-PV_267B1474_267B1475_267B1476

DFH pre-configured stations, Sus și jos, 50 kW

267B1475

DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Încălzire directă cu amestec și apă caldă menajeră

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Air ventDa
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]50 kW
Circulation pumpDa
Clapeta de sensYes
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.036 W/mK
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTD-21
Denumire regulator de încălzireTD-21
DescriereDFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
Heating system typeFloor heating
În domeniul de aplicare WEEENo
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionDFH-62 50 Kw L ASV-PV
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]16 bar
Product line67
Robinet de echilibrare automatăASV-PV
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tip control încălzireTermostatic
Tip produsDFH pre-configured stations
Tip racord termoficareG filet interior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10 Kilogram
Greutate netă8.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162684740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm