Danfoss logo
145B5000

Akva Vita II S, Tip 1, Denumire regulator ACM: PM2

145B5000

Tip produs: Akva Vita II S, Tip 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]300 mm
Adâncime fără carcasă [mm]285 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]32 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPM2
DescriereAkva Vita II S fără carcasă
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]618 mm
Înălțime fără carcasă [mm]618 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]535 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Material izolațiePolypropylene
Numărul de gospodării [Min]1
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip control încălzireTermostatic
Tip de control ACMFlow control
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip produsAkva Vita II S
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm