Danfoss logo
Akva Lux II Se 145B5190_145B5191_145B5092_145B5093_145B5094

Akva Lux II Se (A230), Tip 1, Denumire regulator ACM: PTC2+P

145B5193

Tip produs: Akva Lux II Se (A230), Tip 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]35 kW
Capacitate de încălzire [kW]15 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2+P
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A230
DescriereAkva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACMG3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]785 mm
Înălțime fără carcasă [mm]785 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionAkva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 1, StS
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVPL
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 StS 26
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsAkva Lux II Se (A230)
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Volume173.91 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424600747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm