Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Tip 3, Denumire regulator de încălzire: AVPL, Denumire regulator ACM: AVTB

144B3856

Tip produs: Termix VMTD-N-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]200 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Denumire regulator ACMAVTB
Denumire regulator de încălzireAVPL
DescriereTermix VMTD-N-B-3 with zone valve
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Caracteristicile
Valoare
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]700 mm
Lățime fără carcasă [mm]300 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Nr. dosar SCIPe26be661-85ec-4b67-9731-0d2104ed31c6
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]0.5 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tip control încălzireControler delta p + valvă de zonă
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT22-2 26/26 G3/4" VP
Tip produsTermix VMTD-N-B
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15 Kilogram
Greutate netă14 Kilogram
Volume0.042 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560907333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm