Termix VMTD-N-B, Tip 2, Denumire regulator de încălzire: AVPL, Denumire regulator ACM: AVTB
144B3855
Tip produs: Termix VMTD-N-B, Tip 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3855
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 200 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Fără |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Denumire regulator ACM | AVTB |
| Denumire regulator de încălzire | AVPL |
| Descriere | Termix VMTD-N-B-2 cu vană de zonă |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 700 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 300 mm |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Nr. dosar SCIP | 74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d |
| Opțiune de carcasă | Fără |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tip control încălzire | Controler delta p + valvă de zonă |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Tip produs | Termix VMTD-N-B |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15 Kilogram |
| Greutate netă | 14 Kilogram |
| Volume | 5.3 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |