Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Tip 2, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3413

Tip produs: Termix VMTD-IV, Tip 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]270 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPVMTD-IV 2
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireN/A
DescriereDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus
Caracteristicile
Valoare
Direcție racord primarTop
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]710 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionVMTD-IV 2
Nr. dosar SCIP4622882c-c4f9-4abd-b61b-db284b6cf284
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]99 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireControler delta p + valvă de zonă
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tip produsTermix VMTD-IV
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20 Kilogram
Greutate netă19 Kilogram
Volume101.601 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706562216631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm