Termix VMTD-IV, Tip 1, Denumire regulator ACM: IHPT
144H3410
Tip produs: Termix VMTD-IV, Tip 1, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3410
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 270 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Fără |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | VMTD-IV 1 |
| Denumire regulator ACM | IHPT |
| Denumire regulator de încălzire | N/A |
| Descriere | VMTD-IV 1 |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție racord primar | Top |
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 710 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 530 mm |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | VMTD-IV 1 |
| Nr. dosar SCIP | f21d50aa-9f5f-4344-aea4-7de8aab2db4b |
| Opțiune de carcasă | Fără |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 99 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Controler delta p + valvă de zonă |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| Tip produs | Termix VMTD-IV |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 20 Kilogram |
| Greutate netă | 19 Kilogram |
| Volume | 101.601 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |