Termix VMTD-I FI, Tip 2, Denumire regulator de încălzire: AVPL, Denumire regulator ACM: IHPT
144H3017
Tip produs: Termix VMTD-I FI, Tip 2, 10 bar, 120 °C, IHPT
144H3017
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 340 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Izolație |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix VMTD-I-FI 2 |
| Denumire regulator ACM | IHPT |
| Denumire regulator de încălzire | AVPL |
| Descriere | Villa Stations - Direct Heating - DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 666 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 540 mm |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI 2 |
| Nr. dosar SCIP | 4e01c884-e8a7-41bf-8f5f-347bce1d5a0f |
| Opțiune de carcasă | Fără |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Controler delta p |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Tip produs | Termix VMTD-I FI |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord de circulație | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 21 Kilogram |
| Greutate netă | 20 Kilogram |
| Volume | 0.119 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |