Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Tip 3, Denumire regulator de încălzire: AVPL, Denumire regulator ACM: AVTQ

IS99367003

Tip produs: Termix VMTD-F, Tip 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Denumire regulator ACMAVTQ
Denumire regulator de încălzireAVPL
DescriereTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]750 mm
Lățime fără carcasă [mm]528 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Nr. dosar SCIP7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip control încălzireControler delta p
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT24-1 40 G3/4"*20 H
Tip produsTermix VMTD-F
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă39 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm