Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Tip 2, Denumire regulator de încălzire: AVPL, Denumire regulator ACM: IHPT

144H2246

Tip produs: Termix VMTD-F-I FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]242 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireAVPL
DescriereDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]665 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb, perete interior lăcuit alb.
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Nr. dosar SCIP7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tip control încălzireControler delta p
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 40 G3/4"*20 H
Tip produsTermix VMTD-F-I FI
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18 Kilogram
Greutate netă17 Kilogram
Volume0.038 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561279934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm