Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Tip 4, Denumire regulator de încălzire: AVPL, Denumire regulator ACM: AVTB

144B3872

Tip produs: Termix VMTD-F-B, Tip 4, 16 bar, 120 °C, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]242 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMInclus
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Denumire regulator ACMAVTB
Denumire regulator de încălzireAVPL
DescriereTermix VMTD-F-B-4 cu vană de zonă, Izolație HEX/ conducte, UP 15-14 B
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]640 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb, perete interior lăcuit alb.
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Nr. dosar SCIPd4c36371-74ff-4371-afad-f04744b09c18
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]0.5 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tip control încălzireControler delta p + valvă de zonă
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT24-1 32 G3/4" P
Tip produsTermix VMTD-F-B
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord de circulațieG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 4

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18 Kilogram
Greutate netă17 Kilogram
Volume50.88 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560907234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm