Danfoss logo
Termix VMTD-F-B-product-category

Termix VMTD-F-B

Modul de termoficare pentru încălzire directă şi preparare instantanee a apei calde cu acţionare termostatică automată.

Features and benefits

  • Modul pentru sisteme descentralizate DH
  • Încălzire directă și reglarea temperaturii ACM cu ajutorul unei vane de control termostatată
  • Capacitate: 33–85 kW pentru ACM
  • Asigură apă caldă menajeră în cantitate suficientă
  • Funcționează independent de presiunea diferențială și de temperatura pe tur DH
  • Necesită un spațiu minim pentru instalare
  • Conductele și schimbătorul de căldură cu plăci sunt fabricate din oțel inoxidabil
  • Risc minim de depuneri de calcar și prezență de bacterii