Akva Lux II TD, complet izolată, Tip 2, Denumire regulator de încălzire: AVPL, Denumire regulator ACM: PTC2
004U8631
Tip produs: Akva Lux II TD, complet izolată, Tip 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Încălzire directă și apă caldă menajeră
004U8631
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 300 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 285 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 600 mm |
| Aliaj HEX încălzire | AISI 316 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 41 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Min] | 32 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 15 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Min] | 10 kW |
| Circulație ACM | Izolație |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | PTC2 |
| Denumire regulator de încălzire | AVPL |
| Descriere | Akva Lux II TD tip 2 (XB06H-1-40) fără carcasă |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 618 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 618 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 340 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime cu carcasă [mm] | 540 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 535 mm |
| Lățime pachet [mm] | 800 mm |
| Material carcasă | Oțel lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Cupru |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 40 |
| Material izolație | carcasă EPP |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Numărul de gospodării [Max] | 4 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Observații | Dir. HE and DHW |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] | 38 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Controler delta p |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 40 |
| Tip produs | Akva Lux II TD, complet izolată |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 17 Kilogram |
| Greutate netă | 15 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511039 |