Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, complet izolată, Tip 1, Denumire regulator de încălzire: AVPL, Denumire regulator ACM: PTC2

004U8630

Tip produs: Akva Lux II TD, complet izolată, Tip 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Încălzire directă și apă caldă menajeră

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]285 mm
Adâncime fără carcasă [mm]285 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]32 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circulație ACMIzolație
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMPTC2
Denumire regulator de încălzireAVPL
DescriereAkva Lux II TD tip 1 (XB06H-1-26) fără carcasă
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produseStații mici
Înălțime cu carcasă [mm]618 mm
Înălțime fără carcasă [mm]618 mm
Înălțime pachet [mm]340 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime cu carcasă [mm]535 mm
Lățime fără carcasă [mm]535 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăOțel lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 26
Material izolațiecarcasă EPP
Mixing circuit - controldP-control
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
ObservațiiDir. HE and DHW
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireControler delta p
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip produsAkva Lux II TD, complet izolată
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17 Kilogram
Greutate netă15 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511022