Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, Jos, 43 kW, Tip 1

145B4178

EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]130 mm
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]43 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.039 W/mK
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primardreapta și jos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeRadiator heating
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]443 mm
Lățime cu carcasă [mm]310 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F side EPP
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat TDV
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.07 Kilogram
Greutate netă6.87 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424658083