Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV

145B4149

EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EvoFlat TDV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsEvoFlat TDV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.96 Kilogram
Greutate netă7.76 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424658090