Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat Shaft, Jos, Tip 1

145B4124

EvoFlat NL Small FSS CW 3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]200 mm
Adâncime fără carcasă [mm]200 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW]21 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat NL Small FSS CW 3
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Informații suplimentareACMCarcasă frontală de izolare din EPPIzolație pentru conducte
Lățime cu carcasă [mm]600 mm
Lățime fără carcasă [mm]600 mm
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 3
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat Shaft
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXBDW 26

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută29 Kilogram
Greutate netă27 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424294700