EvoFlat Reno, Jos, Tip 2
145B4216
145B4216
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat Reno |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15 Kilogram |
| Greutate netă | 12.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 93.177 Litru |
| EAN/UPC | 5715162731406 |