Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Jos, 55 kW, Tip 3

145B4104

EvoFlat Reno Tip 1.230 V, cu XB06H+1 60HP-E *

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]220 mm
Adâncime fără carcasă [mm]204 mm
Adâncime pachet [mm]300 mm
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]55 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat Reno Tip 1.230 V, cu XB06H+1 60HP-E *
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeRadiator heating
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]760 mm
Înălțime fără carcasă [mm]673 mm
Înălțime pachet [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]435 mm
Lățime fără carcasă [mm]410 mm
Lățime pachet [mm]600 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 3 230V
Material izolațieSpumă EPP
MeteringPrepared for energy meter
Opțiune de carcasăWhite-lacquered steel sheet
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.5 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat Reno
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Volume102.555 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428681155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm